Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
U-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník
01680

U-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno nebo EN AW-7075.Upozornění:Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.Na vyžádání:Délky 800 mm a 1000 mm z šedé litiny.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01680 U-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník 195 kB

Výkresy

U-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
L = délkaB

HSFiltr
01680-01Xšedá litina150/30032328
01680-02Xšedá litina150/300404010
01680-03Xšedá litina150/300/600636312
01680-04Xšedá litina200/300/600/800808016
01680-05Xšedá litina200/300/600/100010010020
01680-06Xšedá litina200/300/600/100012512520
01680-07Xšedá litina200/300/60016016025
01680-08Xšedá litina200/300/60020020032
01680-09Xšedá litina300/60025025036
01680-10Xšedá litina300/60025020036
01680-11Xšedá litina300/60031520036
01680-201Xhliník150/30032328
01680-202Xhliník150/300404010
01680-203Xhliník150/300/600636312
01680-204Xhliník200/300/600/800808016
01680-205Xhliník200/300/600/100010010020
01680-206Xhliník200/300/600/100012512520
01680-207Xhliník200/300/60016016025
01680-208Xhliník200/300/60020020032
01680-209Xhliník300/60025025036
01680-210Xhliník300/60025020036
01680-211Xhliník300/60031520036
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83