Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prizmatické stojany, obrobené ze všech stran zvlášť široké, šedá litina a hliník
01660

Prizmatické stojany, obrobené ze všech stran zvlášť široké,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno.Upozornění:Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01660 Prizmatické stojany, obrobené ze všech stran zvlášť široké, šedá litina a hliník 177 kB

Výkresy

Prizmatické stojany, obrobené ze všech stran zvlášť široké, šedá litina a hliník

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloL = délkaB

B1HH1H2D
max.
SFiltr
01660-01X100/2003615,5168,530182
01660-02X100/2005021,9251143242
01660-03X100/20063263213,554292,5
01660-04X200/300/60010031,7401770382,5
01660-05X200/300/600125505626101583
01660-06X200/300/60016079,38041149904