Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno nebo EN AW-7075.Upozornění:Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01560 H-profily šedá litina a hliník 163 kB

Výkresy

H-profily  šedá litina a hliník

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
šedá litina
Objednací číslo
hliník
L = délkaB

HH1SS1RFiltr
01560-03X01560-203X60080802516216
01560-04X-300/6001001003220268
01560-05X01560-205X200/300/6001251254520268
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83