Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prizmatické stojany obrobené ze všech stran šedá litina a hliník
01640

Prizmatické stojany obrobené ze všech stran šedá litina a hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno nebo EN AW-7075.Upozornění:Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01640 Prizmatické stojany obrobené ze všech stran šedá litina a hliník 175 kB

Výkresy

Prizmatické stojany obrobené ze všech stran šedá litina a hliník

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
šedá litina
Objednací číslo
hliník
L = délkaB

B1HH1H2D
max.
SFiltr
01640-01X01640-201X100/2002515,5168,530182
01640-02X01640-202X100/2003621,9201138242
01640-03X01640-203X100/20040262513,547292,5
01640-04X01640-204X200/300/6005031,7361766382,5
01640-05X01640-205X200/300/6007050502695583
01640-06X01640-206X200/300/60010079,37041139904
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83