Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
T-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník
01580

T-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno nebo EN AW-7075.Upozornění:Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.Na vyžádání:Délky 800 mm a 1000 mm z šedé litiny.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01580 T-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník 184 kB

Výkresy

T-profily obrobené ze všech stran šedá litina a hliník

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
šedá litina
Objednací číslo
hliník
L = délkaB

HSFiltr
01580-01X-300404010
01580-02X01580-202X150/300636312
01580-03X01580-203X300/600/800808016
01580-04X01580-204X300/600/100010010020
01580-05X01580-205X300/600/100012512520
01580-06X01580-206X300/60016016025
01580-07X01580-207X300/60020020032
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83