Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
L-profily s výstužnými žebry šedá litina
01520

L-profily s výstužnými žebry šedá litina

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno.Upozornění:Délky 150 mm a 200 mm mají pouze výztužné žebro.
Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.
Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01520 L-profily s výstužnými žebry šedá litina 172 kB

Výkresy

L-profily s výstužnými žebry šedá litina

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloL = délkaB

HSS1AFiltr
01520-01X150/300801002016160
01520-02X150/3001001252218160
01520-03X150/3001251602520160
01520-04X200/4001602003222200
01520-05X200/4002002503625200
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83