|
|
95102Čepy z oceli nebo z nerezové oceli pro vodicí rolny |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel brynýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Výšku vodicí rolny lze nastavit pro provedení C. Po nastavení výšky lze šroub utáhnout (viz obrázek použití).
U položek 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 a 95102-3015170 se odchyluje tolerance rozměru D.
Provedení A: s přírubou. Provedení B kulaté provedení. Provedení C excentrické provedení. Provedení D: krátké provedení.Příslušenství:K 95102-3006055 se hodí 95101.002008. K 95102.3006110 se hodí 95101.102008 a 95101.102509. K 95102.3008130 se hodí 95101.103011 a 95101.103511. K 95102.3010160 se hodí 95101.104012. K 95102.3012160 se hodí 95101.104514 a 95101.105014. K 95102.3015170 se hodí 95101.105515 a 95101.106015.
Zbývající čepy: Zbývající vodicí rolna 95101. Vodicí rolna 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 a 95101-25.Odkaz na výkres:1) Pojistný kroužek 2) Podložka 3) Pružná podložka 4) Šestihranná matice 5) Šroub se zploštělou půlkulatou hlavou a šestihrannou hlavou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli pro vodicí rolny - provedení A |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Provedení | G1 | L | L1 | L2 | Materiál základní těleso | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95102-0008070 | 8 | 12 | 28 | 19 | 6,5 | A | M4 | 7 | 5,5 | 8 | ocel | 3,3 |  | | 18,29 € | | 95102-0010080 | 10 | 16 | 32 | 23 | 6,5 | A | M4 | 8 | 6,5 | 8 | ocel | 3,3 |  | | 19,33 € | | 95102-0012100 | 12 | 19 | 40 | 28 | 8 | A | M5 | 10 | 7,5 | 10 | ocel | 4,4 |  | | 20,36 € | |
|
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli pro rolny - provedení B. |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | Provedení | G | L | L1 | L2 | Materiál základní těleso | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95102-1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | ocel | 7 | 2,5 |  | | 8,41 € | | 95102-1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | ocel | 8 | 3 |  | | 8,94 € | | 95102-1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | ocel | 10 | 4 |  | | 9,45 € | | 95102-1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | ocel | 13 | 5 |  | | 9,97 € | | 95102-1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | ocel | 17 | 6 |  | | 11,11 € | | 95102-1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | nerezová ocel | 8 | 3 |  | | 14,43 € | | 95102-1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | nerezová ocel | 10 | 4 |  | | 16,63 € | | 95102-1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | nerezová ocel | 13 | 5 |  | | 17,65 € | |
|
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli pro vodicí rolny - provedení C |
více informací |
Objednací číslo | D | E | Provedení | G | L | L1 | L2 | Materiál základní těleso | SW | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95102-2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | ocel | 10 | 7 | 2,5 |  | | 11,73 € | | 95102-2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | ocel | 14 | 8 | 3 |  | | 12,25 € | | 95102-2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | ocel | 14 | 10 | 4 |  | | 12,77 € | | 95102-2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | ocel | 17 | 13 | 5 |  | | 13,29 € | | 95102-2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | ocel | 19 | 17 | 6 |  | | 15,07 € | | 95102-2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | nerezová ocel | 14 | 8 | 3 |  | | 27,00 € | | 95102-2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | nerezová ocel | 14 | 10 | 4 |  | | 28,05 € | | 95102-2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | nerezová ocel | 17 | 13 | 5 |  | | 30,13 € | |
|
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli pro rolny - provedení D |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | Provedení | G | L | L1 | L2 | Materiál základní těleso | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95102-3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | ocel | 7 | 2,5 |  | | 7,89 € | | 95102-3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | ocel | 7 | 2,5 |  | | 7,89 € | | 95102-3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | ocel | 7 | 2,5 |  | | 8,20 € | | 95102-3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | ocel | 8 | 3 |  | | 8,41 € | | 95102-3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | ocel | 8 | 3 |  | | 8,72 € | | 95102-3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | ocel | 10 | 4 |  | | 8,72 € | | 95102-3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | ocel | 10 | 4 |  | | 9,03 € | | 95102-3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | ocel | 13 | 5 |  | | 9,36 € | | 95102-3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | ocel | 13 | 5 |  | | 9,97 € | | 95102-3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | ocel | 17 | 6 |  | | 9,97 € | | 95102-3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | ocel | 17 | 6 |  | | 12,25 € | | 95102-3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | nerezová ocel | 8 | 3 |  | | 13,29 € | | 95102-3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | nerezová ocel | 10 | 4 |  | | 14,43 € | | 95102-3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | nerezová ocel | 13 | 5 |  | | 15,58 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|