Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vodicí válečky z plastu, válcové bez čepu
95101

Vodicí válečky z plastu, válcové bez čepu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Běhoun z polyuretanu (PUR).
Ložisko z oceli.
Provedení: Běhoun, tmavohnědý.Upozornění:Běhoun je pevně nalisovaný na kuličkovém ložisku. Běhoun je dvouvrstvý od průměru D = 40 mm.

Výhodou běhounu z PUR je jeho tichý chod.

Vodicí rolny nejsou vhodné pro použití při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu nebo při působení vody. Rolny jsou odolné vůči oleji, který neobsahuje žádná rozpouštědla. Oleje obsahující rozpouštědla mohou způsobit bobtnání nebo zhoršení pevnosti.

Radiální zatížení bylo testováno při jednom milionu otáček za 300 minut. Zatížení se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.
Příslušenství:Vhodné čepy 95102.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95101 Vodicí válečky z plastu, válcové bez čepu 176 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vodicí válečky z plastu, válcové bez čepu

Vodicí rolny z plastu, válcové bez čepu - provedení A

více informací

Výkresy

Vodicí rolny z plastu, válcové bez čepu - provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1ProvedeníTyp provedeníKuličkové ložiskoRadiální
zatížení
N
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
95101-0020088206Abez nákružku696-2RS6395102-3006055 6,23 €
95101-0025099256Abez nákružku626-2RS9395102-3006060 6,23 €
95101-00301111308Abez nákružku608-2RS16795102-3008070 6,23 €
95101-00351111358Abez nákružku608-2RS22595102-3008070 6,44 €
95101-004012124010Abez nákružku6000-2RS31495102-3010080 8,94 €
95101-004514144512Abez nákružku6201-2RS40295102-3012100 10,07 €
95101-005014145012Abez nákružku6201-2RS47095102-3012100 11,22 €
95101-005515155515Abez nákružku6202-2RS51095102-3015110 12,25 €
95101-006015156015Abez nákružku6202-2RS53995102-3015110 13,93 €

Vodicí rolny z plastu, válcové, bez čepu - provedení B

více informací

Výkresy

Vodicí rolny z plastu, válcové, bez čepu - provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1DD1D2ProvedeníTyp provedeníKuličkové ložiskoRadiální
zatížení
N
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
95101-1020088112068,6Bs nákružkem696-2RS6395102-3006110 7,49 €
95101-1025099122569,3Bs nákružkem626-2RS9395102-3006110 7,49 €
95101-103011111530812Bs nákružkem608-2RS16795102-3008130 7,49 €
95101-103511111535812Bs nákružkem608-2RS22595102-3008130 8,00 €
95101-1040121216401014Bs nákružkem6000-2RS31495102-3010160 10,80 €
95101-1045141418451218,3Bs nákružkem6201-2RS40295102-3012160 12,98 €
95101-1050141418501218,3Bs nákružkem6201-2RS47095102-3012160 14,12 €
95101-1055151519551521,6Bs nákružkem6202-2RS51095102-3015170 15,89 €
95101-1060151519601521,6Bs nákružkem6202-2RS53995102-3015170 17,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83