Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Běhoun, potažen niklem.Upozornění:Běhoun a kuličkové ložisko jsou pevně spojeny pojistným kroužkem.

Nosnosti se vztahují na kuličkové ložisko.
Na vyžádání:Běhoun, polyacetal, černý.Příslušenství:Vhodné čepy 95102.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95101-05 Vodicí rolny z oceli, válcové 223 kB

Výkresy

Vodicí rolny z oceli, válcové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1D2D3Kuličkové ložiskoNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
95101-05-002212122261317606-ZZ2260840 15,47 €
95101-05-003016163081822608-ZZ33001360 17,77 €
95101-05-00361919361022266000-ZZ45501970 21,82 €
95101-05-00422323421226326201-ZZ68003050 29,10 €
95101-05-00462828461529356202-ZZ76503700 30,13 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83