Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vodicí rolny z oceli, s jednostrannou přírubou
95101-20

Vodicí rolny z oceli, s jednostrannou přírubou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Běhoun, potažen niklem.Upozornění:Běhoun a kuličkové ložisko jsou pevně spojeny pojistným kroužkem.

Nosnosti se vztahují na kuličkové ložisko.
Na vyžádání:Provedení pro vysoké zatížení.
Běhoun, polyacetal, černý.
Příslušenství:Vhodné čepy 95102.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95101-20 Vodicí rolny z oceli, s jednostrannou přírubou 299 kB

Výkresy

Vodicí rolny z oceli, s jednostrannou přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1DD1D2D3D4Kuličkové ložiskoNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
95101-20-003012128,5306221317606-ZZ2260840 17,77 €
95101-20-0040161611,5408301822608-ZZ33001360 20,16 €
95101-20-0050191914,550103622266000-ZZ45501970 24,92 €
95101-20-006023231860124226326201-ZZ68003050 32,20 €
95101-20-0070282822,570154629356202-ZZ76503700 34,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83