Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Běhoun, potažen niklem.Upozornění:Běhoun a kuličkové ložisko jsou pevně spojeny pojistným kroužkem.

Nosnosti se vztahují na kuličkové ložisko.
Na vyžádání:Provedení pro vysoké zatížení.
Běhoun, brynýrovaný nebo polyacetal, černý.
Vodicí rolna z nerezové oceli.
Příslušenství:Vhodné čepy 95102.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95101-10 Vodicí rolny z oceli, konkávní 217 kB

Výkresy

Vodicí rolny z oceli, konkávní

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1D2D3D4D5Kuličkové ložiskoRNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
95101-10-0030121230622131731606-ZZ4,52260840 17,77 €
95101-10-0040161640830182241608-ZZ5,533001360 21,82 €
95101-10-005019195010382226516000-ZZ6,545501970 24,92 €
95101-10-006023236012442632616201-ZZ8,568003050 31,15 €
95101-10-007028287015512935726202-ZZ10,576503700 38,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83