|
|
95100-05Vodicí válečky plastové s nebo bez nerezového čepu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Běhoun, polyacetal (POM). Ložiska a čepy z nerezové oceli.Provedení: Běhoun, bílý.Upozornění:Běhoun je pevně nalisovaný na kuličkovém ložisku.
Výhodou běhounu z POM je její tichý chod.
Vodicí rolny nejsou vhodné pro rázové nebo axiální zatížení. Radiální zatížení bylo testováno při jednom milionu otáček za 300 minut. Zatížení se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.Technické údaje:Možnost provozních teplot až do 105 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Vodicí rolny plastové s nerezovým čepem nebo bez něho - provedení A |
více informací |
Objednací číslo | B | D | D1 | Provedení | Typ provedení | Kuličkové ložisko | R | Radiální zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95100-05-002006 | 6 | 20 | 6 | A | bez čepů | 696-HZZ | 5 | 98 |  | | 10,90 € | | 95100-05-002506 | 6 | 25 | 6 | A | bez čepů | 696-HZZ | 5 | 98 |  | | 10,90 € | | 95100-05-003009 | 9 | 30 | 8 | A | bez čepů | 608-HZZ | 5 | 196 | | | 12,06 € | | 95100-05-003509 | 9 | 35 | 8 | A | bez čepů | 608-HZZ | 5 | 196 | | | 12,06 € | |
|
Vodicí válečky plastové s nerezovým čepem nebo bez něho - provedení B |
více informací |
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | D3 | Provedení | Typ provedení | Kuličkové ložisko | L | L1 | R | Radiální zatížení N | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
95100-05-10200605X08 | 6 | 20 | 6 | M5 | 8 | B | s čepem | 696-HZZ | 8 | 1 | 5 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-05-10200606X08 | 6 | 20 | 6 | M6 | 8 | B | s čepem | 696-HZZ | 8 | 1 | 5 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-05-10250605X08 | 6 | 25 | 6 | M5 | 8 | B | s čepem | 696-HZZ | 8 | 1 | 5 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-05-10250606X08 | 6 | 25 | 6 | M6 | 8 | B | s čepem | 696-HZZ | 8 | 1 | 5 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-05-10300905X08 | 9 | 30 | 8 | M5 | 10 | B | s čepem | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 5 | 196 | 4 |  | | 15,28 € | | 95100-05-10300906X08 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | s čepem | 608-HZZ | 8 | 1 | 5 | 196 | 5 |  | | 15,28 € | | 95100-05-10300906X12 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | s čepem | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 5 | 196 | 5 |  | | 19,02 € | | 95100-05-10350905X08 | 9 | 35 | 8 | M5 | 10 | B | s čepem | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 5 | 196 | 4 |  | | 15,28 € | | 95100-05-10350906X08 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | s čepem | 608-HZZ | 8 | 1 | 5 | 196 | 5 |  | | 15,28 € | | 95100-05-10350906X12 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | s čepem | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 5 | 196 | 5 | | | 19,02 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|