Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vodicí rolny z oceli, provedení Y
95101-15

Vodicí rolny z oceli, provedení Y

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Běhoun, potažen niklem.Upozornění:Běhoun a kuličkové ložisko jsou pevně spojeny pojistným kroužkem.

Nosnosti se vztahují na kuličkové ložisko.
Na vyžádání:Provedení pro vysoké zatížení.
Běhoun, polyacetal, černý.
Vodicí rolna z nerezové oceli.
Příslušenství:Vhodné čepy 95102.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95101-15 Vodicí rolny z oceli, provedení Y 230 kB

Výkresy

Vodicí rolny z oceli, provedení Y

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1D2D3D4Kuličkové ložiskoRNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
95101-15-0030121230610-121317606-ZZ17-18,32260840 19,00 €
95101-15-0040161640812-141822608-ZZ22-23,333001360 22,86 €
95101-15-00501919501014-2022266000-ZZ27-30,945501970 28,05 €
95101-15-00602323601216-2526326201-ZZ32-37,968003050 35,32 €
95101-15-00702828701520-3029356202-ZZ38-44,576503700 40,51 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83