Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Západkové uzávěry v četných variantách

zpět

Správné zajištění rozvaděčů a pouzdra

Společnost norelem dodává západkové uzávěry v četných variantách

Západkové uzávěry jsou potřebné všude tam, kde se musí spolehlivě zavírat dveře, klapky nebo víka nádob. U společnosti norelem naleznou konstruktéři velký sortiment tvarů pouzder a ovládání z různých materiálů.

Zástrčky lze namontovat vpravo i vlevo a lze je ve standardní verzi ovládat nástrčkovým klíčem s trojhranem, čtyřhranem nebo dvojitým zubem. Pro aplikace, v nichž je požadována obsluha západkových uzávěrů bez nástrojů, nabízí norelem i verze s páčkou, úchytkou tvaru T nebo úchytkou tvaru L. Některé z těchto modelů jsou k dispozici v uzamykatelném provedení.

Speciálně pro oblasti použití se zvláštními požadavky má společnost norelem západkový uzávěr se zámkem, stupnicovou západkou nebo kompresní funkcí v programu. Tyto se používají hlavně u dveří a pouzder, jejichž těsnění potřebují zvýšený přítlak.

Standardní západkové uzávěry od společnosti norelem se vyrábějí s vnitřním O-kroužkem a vnějším těsněním. Odpovídají třídě ochrany IP65 a jsou chráněné před vniknutím vlhkosti, prachu a cizích těles. Společnost norelem dodává západkové uzávěry v materiálech zinkový tlakový odlitek, plast a nerezová ocel.

Pro hygienicky kritická použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu se nabízí nerezová varianta s rádii a leštěnými povrchy, která je necitlivá vůči znečištěním a agresivním čisticím prostředkům.

K západkovým uzávěrům vhodné nástrčkové klíče, protiprachová víčka nebo otevírací rukojeti lze rovněž získat od norelem.

Navštivte společnost norelem na EMO v Hannoveru v hale 3 na stánku D49 a na MOTEK ve Stuttgartu v hale 5 na stánku 5525.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83