Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PP.Provedení: Černé.Upozornění:Protiprachové víčko pro západkové uzávěry s průměrem hlavy max. do 32 mm. Poskytuje zvýšenou ochranu proti prachu a vlhkosti. Při použití protiprachové víčko se zmenší rozměr „A“ západkové uzávěry o 1 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05584 Protiprachová víčka 164 kB

Výkresy

Protiprachová víčka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
05584-202232krytka 0,98 €