|
|
05585Otevírací rukojeti |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Plast PA6, vyztuženo skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Praktická otevírací rukojeť pro západkové uzávěry s průměrem hlavy max. do 32 mm. Při použití otevírací rukojeti se zmenšuje rozměr „A“ západkové uzávěry o 2 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D max. | D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05585-202228 | 28,5 | 32 | | | 0,66 € | | 05585-202232 | 32,5 | 36 | | | 0,66 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|