|
|
05572Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a matice ze zinkového tlakového odlitku. O-kroužek NBR, ploché těsnění CR. Západka z oceli.Provedení: Pouzdro pochromované. Ovládání černě komaxitované. Matice a západka pozinkované.Upozornění:Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Otočný západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená). Upevňovací matice je provedená jako uzemňovací matice s příchytkami.
S ochrannou proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.
Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 101 nebo 1333).
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A při délce pouzdra H=18 | A při délce pouzdra H=30 | A při délce pouzdra H=40 | A při délce pouzdra H=50 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05569-135X160 | ocel | 16 | 28 | 38 | 48 | 35 | | | 0,69 € | | 05569-135X180 | ocel | 18 | 30 | 40 | 50 | 35 | | | 0,69 € | | 05569-135X200 | ocel | 20 | 32 | 42 | 52 | 35 | | | 0,69 € | | 05569-135X220 | ocel | 22 | 34 | 44 | 54 | 35 | | | 0,69 € | | 05569-135X240 | ocel | 24 | 36 | 46 | 56 | 35 | | | 0,69 € | | 05569-145X040 | ocel | 4 | 16 | 26 | 36 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X060 | ocel | 6 | 18 | 28 | 38 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X080 | ocel | 8 | 20 | 30 | 40 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X100 | ocel | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X120 | ocel | 12 | 24 | 34 | 44 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X140 | ocel | 14 | 26 | 36 | 46 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X160 | ocel | 16 | 28 | 38 | 48 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X180 | ocel | 18 | 30 | 40 | 50 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X200 | ocel | 20 | 32 | 42 | 52 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X220 | ocel | 22 | 34 | 44 | 54 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X240 | ocel | 24 | 36 | 46 | 56 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X260 | ocel | 26 | 38 | 48 | 58 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X280 | ocel | 28 | 40 | 50 | 60 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X300 | ocel | 30 | 42 | 52 | 62 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X320 | ocel | 32 | 44 | 54 | 64 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X340 | ocel | 34 | 46 | 56 | 66 | 45 | | | 0,69 € | | 05569-145X360 | ocel | 36 | 48 | 58 | 68 | 45 | | | 0,78 € | | 05569-145X380 | ocel | 38 | 50 | 60 | 70 | 45 | | | 0,78 € | | 05569-145X400 | ocel | 40 | 52 | 62 | 72 | 45 | | | 0,78 € | | 05569-145X420 | ocel | 42 | 54 | 64 | 74 | 45 | | | 0,78 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|