norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch
06652 inch

Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Bussola o gambo filettato passivati blu o acciaio inox non trattato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652 inch Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch 245 kB

Disegni (sintesi completa)

Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch

Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura interna - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura interna - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
ABD

D2HH1TFiltro
06652-9AEΔ06652-09AEΔ384,58-3212188,510
06652-9A1Δ06652-09A1Δ384,510-3212188,510
06652-9A2Δ06652-09A2Δ384,51/4-2012188,510
06652-1A1Δ06652-01A1Δ50510-32142411,510
06652-1A2Δ06652-01A2Δ5051/4-20142411,510
06652-2A3Δ06652-02A3Δ7575/16-182135,616,514
06652-2A4Δ06652-02A4Δ7573/8-162135,616,514

Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura esterna - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura esterna - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
ABD

D2HH1LFiltro
06652-9AEΔX06652-09AEΔX384,58-3212188,510/20
06652-9A1ΔX06652-09A1ΔX384,510-3212188,510/20
06652-9A2ΔX06652-09A2ΔX384,51/4-2012188,520/30/40
06652-1A1ΔX06652-01A1ΔX50510-32142411,510/20
06652-1A2ΔX06652-01A2ΔX5051/4-20142411,520/30/40
06652-1A3ΔX06652-01A3ΔX5055/16-18142411,520/40
06652-2A3ΔX06652-02A3ΔX7575/16-182135,616,520/40
06652-2A4ΔX06652-02A4ΔX7573/8-162135,616,520/40
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83