norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
Forma D: boccola filettata, senza tappo
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma E: bussola di centraggio, senza tappo
Forma H: bussola di centraggio, con tappo
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06266 inch Rotelle zigrinate - inch 166 kB

Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06266-11A1D10-324016,5311310 2,44 €
06266-11A2D1/4-204016,5311310 2,44 €
06266-11A3D5/16-184016,5311314 2,74 €
06266-12A3D5/16-185018361514 3,24 €
06266-12A4D3/8-165018361514 3,27 €
06266-13A4D3/8-166322411714 3,94 €
06266-13A5D1/2-136322411718 4,32 €

Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDD1D2HH1TFiltro
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06266-31CME0,254016,5311310 2,58 €
06266-32CNE0,3125018361514 3,48 €
06266-33COE0,3756322411714 5,04 €

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Forma

DimensioniDD1D2HH1TFiltro
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714

Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Forma

DimensioniDD1D2HH1LFiltro
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83