norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch
06253 inch

Pomelli a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06253 inch Pomelli a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch 246 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch

Pomello a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura interna - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura interna - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
DD1

D2D3HH1H2TFiltro
06253-50A3Δ06253-50A31Δ5/16-185022,228,234,817,811,514
06253-50A4Δ06253-50A41Δ3/8-165022,228,234,817,811,514
06253-50A5Δ06253-50A51Δ1/2-135022,228,234,817,811,518
06253-63A4Δ06253-63A41Δ3/8-16632835,54422,514,514
06253-63A5Δ06253-63A51Δ1/2-13632835,54422,514,518
06253-63A6Δ-5/8-11632835,54422,514,518

Pomello a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura esterna - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox, con filettatura esterna - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
DD1

D2D3HH1H2LFiltro
06253-50A4ΔX06253-50A41ΔX3/8-165022,228,234,817,811,520/40
06253-50A5ΔX-1/2-135022,228,234,817,811,530/60
06253-63A4ΔX06253-63A41ΔX3/8-16632835,54422,514,520/40
06253-63A5ΔX-1/2-13632835,54422,514,530/60
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83