norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
95028

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95028 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media 425 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95028-100401Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere4060-85100913010080250 73,42 €
95028-125401Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere4060-85125915510080250 82,74 €
95028-160501Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511016011202140105550 126,68 €
95028-200501Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511020011245140105800 151,03 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95028-10040Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 81,85 €
95028-12540Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 92,99 €
95028-16050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 157,57 €
95028-20050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 179,98 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95028-100402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 107,97 €
95028-125402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 119,09 €
95028-160502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 194,07 €
95028-200502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 217,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83