norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
95025

Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95025 Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media 402 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-101000401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558510091251008076200 132,20 €
95025-101250401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558512591501008076200 138,59 €
95025-101500501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511015011190140105-400 184,02 €
95025-101600501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511016011195140105-400 210,53 €
95025-102000501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511020011235140105-400 258,19 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-10100040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686200 146,75 €
95025-10125040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5200 148,29 €
95025-10150050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511015011190140105-135400 199,51 €
95025-10160050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511016011195140105-140400 226,02 €
95025-10200050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6550807511020011235140105-165400 272,60 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop fix e superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop fix e superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop fix e superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-101000402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686200 175,92 €
95025-101250402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5200 177,43 €
95025-101500502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511015011190140105-135400 239,60 €
95025-101600502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511016011195140105-140400 266,10 €
95025-102000502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6550807511020011235140105-165400 312,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83