norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
95012

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95012 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta 385 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDHPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-11080321Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente328011165 27,06 €
95012-11100321Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3210013670 32,22 €
95012-11125321Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3212516180 38,57 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-1108032Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4032801118065 30,06 €
95012-1110032Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente40321001369070 35,45 €
95012-1112532Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4032125161102,580 41,87 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-11080322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4032801118065 44,46 €
95012-11100322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente40321001369070 49,80 €
95012-11125322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4032125161102,580 56,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83