norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
95010

Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Rotella girevole e rotella fissa con foro posteriore. Ruote antitraccia grigie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95010 Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard 473 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Ruote fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDD1HPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-050181Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente1850116940 6,18 €
95010-075251Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2575119860 8,05 €

Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-05018Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2518501143695040 7,61 €
95010-07525Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente28257511439865,560 9,63 €
95010-10025Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente332510011431218370 13,88 €

Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-050182Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente2518501143695040 11,32 €
95010-075252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente28257511439865,560 13,37 €
95010-100252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente332510011431218370 17,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83