norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
95016

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di acciaio.Versione:Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.Nota:Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95016 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard 478 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1LL1HPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-080251senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli25-60858091008010250 19,42 €
95016-100301senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli30-608510091008012570 23,45 €
95016-125381senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli37,5-6085125910080150100 26,65 €
95016-160401senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli40758011016011140105195135 45,87 €
95016-200501senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli50758011020011140105235205 54,36 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-08025senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3825-6085809100801027850 26,83 €
95016-10030senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3630-60851009100801258670 30,36 €
95016-12538senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli4037,5-6085125910080150102,5100 33,89 €
95016-16040senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6040758011016011140105195140135 57,16 €
95016-20050senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6550758011020011140105235165205 64,78 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-080252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli3825-6085809100801027850 47,81 €
95016-100302Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli3630-60851009100801258670 51,51 €
95016-125382Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli4037,5-6085125910080150102,5100 55,03 €
95016-160402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli6040758011016011140105195140135 86,47 €
95016-200502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto a rulli6550758011020011140105235165205 93,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83