norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
95028_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95028_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media 160 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95028-100401Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere4060-85100913010080250 73,42 €
95028-125401Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere4060-85125915510080250 82,74 €
95028-160501Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511016011202140105550 126,68 €
95028-200501Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511020011245140105800 151,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83