norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
95028_LST

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95028_LST Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media 261 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95028-100402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 107,97 €
95028-125402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 119,09 €
95028-160502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 194,07 €
95028-200502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 217,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83