96390_C
C 型球链,带环球链
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
球链
C 型球链,带环球链
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黄铜链条,不锈钢 1.4310 环。
提示:
没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。
图纸提示:
1) 相同部件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96390_C C 型球链,带环球链
109 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
L
D
D1
筛选
96390-09X
C
黄铜
160/320/500/1000
9
1
96390-12X
C
黄铜
160/320/500/1000
12
1,2
96390-14X
C
黄铜
160/320/500/1000
14
1,6
96390-16X
C
黄铜
160/320/500/1000
16
1,6
96390-20X
C
黄铜
160/320/500/1000
20
2
96390-24X
C
黄铜
160/320/500/1000
24
2
96390-30X
C
黄铜
160/320/500/1000
30
2,6
96390-36X
C
黄铜
160/320/500/1000
36
2,6
本类目的其他商品
96390_A
球链,A 型,单
96390_B
球链,B 型,带钥匙圈