|
|
产品说明材料:黄铜链条,不锈钢 1.4310 环。 提示:没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | 主体 材料 | L | D
| D1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
96390-09X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 9 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-09X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 9 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-09X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 9 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-09X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 9 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-12X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 12 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-12X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 12 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-12X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 12 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-12X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 12 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-14X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 14 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-14X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 14 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-14X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 14 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-14X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 14 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-16X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 16 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-16X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 16 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-16X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 16 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-16X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 16 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 96390-20X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 20 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-20X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 20 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-20X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 20 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-20X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 20 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-24X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 24 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-24X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 24 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-24X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 24 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-24X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 24 | 2 |  | | 根据要求 | | 96390-30X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 30 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-30X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 30 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-30X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 30 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-30X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 30 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-36X160 | C | 带环球链 | 黄铜 | 160 | 36 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-36X320 | C | 带环球链 | 黄铜 | 320 | 36 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-36X500 | C | 带环球链 | 黄铜 | 500 | 36 | 2,6 |  | | 根据要求 | | 96390-36X1000 | C | 带环球链 | 黄铜 | 1000 | 36 | 2,6 |  | | 根据要求 | |
|
|