96390_A
球链,A 型,单
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
球链
球链,A 型,单
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黄铜或不锈钢链条。
提示:
没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。
图纸提示:
1) 相同部件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96390_A 球链,A 型,单
130 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
黄铜
订货号
不锈钢
形状类型
类型
L
筛选
96390-00X
96390-01X
单
A
160/320/500/1000
本类目的其他商品
96390_B
球链,B 型,带钥匙圈
96390_C
C 型球链,带环球链