96390_B
球链,B 型,带钥匙圈
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
球链
球链,B 型,带钥匙圈
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黄铜或不锈钢链条,
不锈钢钥匙圈。
提示:
没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。
图纸提示:
1) 相同部件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 96390_B 球链,B 型,带钥匙圈
192 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
主体
材料
L
D
D1
筛选
96390-015X
B
带钥匙圈
黄铜
160/320/500/1000
15
1
96390-019X
B
带钥匙圈
黄铜
160/320/500/1000
19
1
96390-023X
B
带钥匙圈
黄铜
160/320/500/1000
23
1,2
96390-028X
B
带钥匙圈
黄铜
160/320/500/1000
28
1,7
96390-115X
B
带钥匙圈
不锈钢
160/320/500/1000
15
1
96390-119X
B
带钥匙圈
不锈钢
160/320/500/1000
19
1
96390-123X
B
带钥匙圈
不锈钢
160/320/500/1000
23
1,2
96390-128X
B
带钥匙圈
不锈钢
160/320/500/1000
28
1,7
本类目的其他商品
96390_A
球链,A 型,单
96390_C
C 型球链,带环球链