|
|
产品说明材料:黄铜或不锈钢链条, 不锈钢钥匙圈。提示:没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | 主体 材料 | L | D
| D1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
96390-015X160 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 160 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-015X320 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 320 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-015X500 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 500 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-015X1000 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 1000 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-019X160 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 160 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-019X320 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 320 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-019X500 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 500 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-019X1000 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 1000 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-023X160 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 160 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-023X320 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 320 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-023X500 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 500 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-023X1000 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-028X160 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 160 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-028X320 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 320 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-028X500 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 500 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-028X1000 | B | 带钥匙圈 | 黄铜 | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-115X160 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 160 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-115X320 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 320 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-115X500 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 500 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-115X1000 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 1000 | 15 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-119X160 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 160 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-119X320 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 320 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-119X500 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 500 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-119X1000 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 1000 | 19 | 1 |  | | 根据要求 | | 96390-123X160 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 160 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-123X320 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 320 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-123X500 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 500 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-123X1000 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 96390-128X160 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 160 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-128X320 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 320 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-128X500 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 500 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | | 96390-128X1000 | B | 带钥匙圈 | 不锈钢 | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 根据要求 | |
|
|