29010 inch
铝制管材接头 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材 - 英制
管材连接件 - 英制
铝制管材接头 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:
经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:
尺寸 A 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。
根据要求:
用于固定的夹紧杆。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29010 inch 铝制管材接头 - inch
809 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
安装孔
A
B
C
D
E
G
H
K
L
M
N
O
P
R
S
U
CAD
配件
价格
订购
29010-5CP
1
0.5
6
27
25
35,5
42
28
28
37
42
5
30
23
21
M6x20
30
根据要求
29010-5CR
1
0.75
6
27
25
35,5
42
28
28
37
42
5
30
23
21
M6x20
30
根据要求
29010-5CS
2
1
7
42,5
40
53
60
40
42
50
60
8
42
33
29
M8x25
45
根据要求
29010-5D2
1
1.5
9
61
56
74
90
60
60
70
90
10
64
40
40
M10x30
64
根据要求
29010-5D4
1
2
11
70
66
84
105
74
74
85
105
14
80
45
49,5
M10x35
80
根据要求
本类目的其他商品
29000 inch
铝制十字扣件 - inch
29000 inch
铝制十字扣件 - inch
29002 inch
铝制十字扣件 - inch
29004 inch
铝制十字扣件 - inch
29006 inch
铝制T型扣件 - inch
29014 inch
铝制管材法兰接头 - inch
29014 inch
铝制管材法兰接头 - inch
29032 inch
铝制活节管接头 - inch
29036 inch
铝制旋转脚管接头 - inch