norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:尺寸 A 和 B 以英寸为单位,其他所有尺寸以 mm 为单位。根据要求:用于固定的夹紧杆。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29000 inch 铝制十字扣件 - inch 756 kB

图纸

铝制十字扣件 - inch

商品选择/筛选

订货号

ABCD

EGHKLPQRSTCAD配件价格订购
29000-5CPCP0.50.52025,525,5--43,567232349M6x20M6x20 根据要求
29000-5CRCR0.750.752025,525,5--43,567232349M6x20M6x20 根据要求
29000-5CSCS11334040--73101333378M8x25M8x25 根据要求
29000-5CTCT1.251.25334040--73101333378M8x25M8x25 根据要求
29000-5D2D21.51.5456060--1001374040111M10x30M10x30 根据要求
29000-5D4D422537070--1181544545128M10x35M10x35 根据要求
29000-5CPCS10.527403340265984213365M8x25M6x20 根据要求
29000-5CRCS10.7527403340265984213365M8x25M6x20 根据要求