07144_C_D inch
万向脚 C型及D型 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销 - 英制
压紧螺栓及顶脚 - 英制
铰接脚杯 - inch
万向脚 C型及D型 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料、规格:
C 型:POM 脚座,易切削钢球体,渗碳及黑色氧化处理。
D 型:POM 脚座,不锈钢球体,亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07144_C_D inch 万向脚 C型及D型 - inch
246 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
类型
D
D1
H
H2
T
SW
负载能力
max. kN
CAD
配件
价格
订购
07144-5A2
C
20
1/4-20
15
2,5
8,5
10
4
根据要求
07144-5A3
C
25
5/16-18
18
4
9
13
7
根据要求
07144-5A4
C
32
3/8-16
22
5
10
17
10
根据要求
07144-5A5
C
40
1/2-13
26
6
12
19
18
根据要求
07144-5A6
C
50
5/8-11
32
7
14
24
20
根据要求
07144-5A7
C
60
3/4-10
42
8
18
30
22
根据要求
07144-2A2
D
20
1/4-20
15
2,5
8,5
10
4
根据要求
07144-2A3
D
25
5/16-18
18
4
9
13
7
根据要求
07144-2A4
D
32
3/8-16
22
5
10
17
10
根据要求
07144-2A5
D
40
1/2-13
26
6
12
19
18
根据要求
07144-2A6
D
50
5/8-11
32
7
14
24
20
根据要求
07144-2A7
D
60
3/4-10
42
8
18
30
22
根据要求
本类目的其他商品
07144_A_B inch
万向脚 A型及B型 - inch
07144_G inch
压紧螺杆 G型 - inch