norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:A,G 型:调质钢弹簧柱塞,易切削钢球体。
B 型:不锈钢。
C 型:POM 弹簧柱塞,易切削钢球体。
D 型:POM 弹簧柱塞,不锈钢球体。

热塑性弹性体防滑板。
规格:A 型:表面硬化的钢球体,黑色氧化。
G 型:表面硬化的钢球体,黑色氧化,带防滑板。
B 型:亮色。
C 型:表面硬化的钢球体,黑色氧化。
D 型:表面硬化的钢球体,亮色。
提示:防滑垫可以吸收振动,避免铰接脚杯侧滑。
表格中所述的负载能力是建议,所用铰接脚杯可承受持续的最大静态负荷。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07144 inch 铰接脚杯 - inch 236 kB

图片(总概述)

铰接脚杯 - inch

万向脚 A型及B型 - inch

更多信息

图纸

万向脚 A型及B型 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
类型 A
订货号
类型 B
D

D1

HH2TSW负载能力
max. kN
筛选
07144-1A207144-3A2201/4-20152,58,51010
07144-1A307144-3A3255/16-1818491318
07144-1A407144-3A4323/8-16225101720
07144-1A507144-3A5401/2-13266121935
07144-1A607144-3A6505/8-11327142445
07144-1A707144-3A7603/4-10428183055

万向脚 C型及D型 - inch

更多信息

图纸

万向脚 C型及D型 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
类型 C
订货号
类型 D
D

D1

HH2TSW负载能力
max. kN
筛选
07144-5A207144-2A2201/4-20152,58,5104
07144-5A307144-2A3255/16-181849137
07144-5A407144-2A4323/8-16225101710
07144-5A507144-2A5401/2-13266121918
07144-5A607144-2A6505/8-11327142420
07144-5A707144-2A7603/4-10428183022

压紧螺杆 G型 - inch

更多信息

图纸

压紧螺杆 G型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HH2TSW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
07144-4A4G323/8-16255101712 根据要求
07144-4A5G401/2-13296121917 根据要求
07144-4A6G505/8-11357142420 根据要求
07144-4A7G603/4-10458183024 根据要求