norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:G型:调质钢脚座,易切削钢球体,渗碳及黑色氧化处理。

热塑性弹性防滑垫。
提示:防滑垫可以吸收振动,避免铰接脚杯侧滑。
表格中所述的负载能力是建议,所用铰接脚杯可承受持续的最大静态负荷。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07144_G inch 压紧螺杆 G型 - inch 226 kB

图纸

压紧螺杆 G型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HH2TSW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
07144-4A4G323/8-16255101712 根据要求
07144-4A5G401/2-13296121917 根据要求
07144-4A6G505/8-11357142420 根据要求
07144-4A7G603/4-10458183024 根据要求