norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
06212_K inch

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN...

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

黑色热塑性塑料,不锈钢 1.4305 材质的衬套。

规格:衬套,亮色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
K 型:带螺纹轴套,带盖子
特点:
不锈钢

图纸

商品选择/筛选

订货号颜色
盖子
类型D

D1D8HH3TCAD配件价格订购
06212-2AE黑色 RAL 7021K8-32251216810 根据要求
06212-2AE5灰色 RAL 7035K8-32251216810 根据要求
06212-2AE6红色 RAL 3020K8-32251216810 根据要求
06212-2AE7黄色 RAL 1021K8-32251216810 根据要求
06212-2A1黑灰色 RAL 7021K10-32251216810 根据要求
06212-2A15灰色 RAL 7035K10-32251216810 根据要求
06212-2A16红色 RAL 3020K10-32251216810 根据要求
06212-2A17黄色 RAL 1021K10-32251216810 根据要求
06212-2A21黑色 RAL 7021K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A215灰色 RAL 7035K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A216红色 RAL 3020K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A217黄色 RAL 1021K1/4-20251216810 根据要求
06212-2A11黑色 RAL 7021K10-323214201010 根据要求
06212-2A115灰色 RAL 7035K10-323214201010 根据要求
06212-2A116红色 RAL 3020K10-323214201010 根据要求
06212-2A117黄色 RAL 1021K10-323214201010 根据要求
06212-2A2黑灰色 RAL 7021K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A25灰色 RAL 7035K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A26红色 RAL 3020K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A27黄色 RAL 1021K1/4-203214201010 根据要求
06212-2A3黑灰色 RAL 7021K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A35灰色 RAL 7035K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A36红色 RAL 3020K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A37黄色 RAL 1021K5/16-184018251314 根据要求
06212-2A41黑色 RAL 7021K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A415灰色 RAL 7035K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A416红色 RAL 3020K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A417黄色 RAL 1021K3/8-164018251314 根据要求
06212-2A31黑色 RAL 7021K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A315灰色 RAL 7035K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A316红色 RAL 3020K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A317黄色 RAL 1021K5/16-185022321714 根据要求
06212-2A4黑灰色 RAL 7021K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A45灰色 RAL 7035K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A46红色 RAL 3020K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A47黄色 RAL 1021K3/8-165022321714 根据要求
06212-2A51黑色 RAL 7021K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A515灰色 RAL 7035K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A516红色 RAL 3020K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A517黄色 RAL 1021K1/2-135022321718 根据要求
06212-2A42黑色 RAL 7021K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A425灰色 RAL 7035K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A426红色 RAL 3020K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A427黄色 RAL 1021K3/8-166326402114 根据要求
06212-2A5黑灰色 RAL 7021K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A55灰色 RAL 7035K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A56红色 RAL 3020K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A57黄色 RAL 1021K1/2-136326402118 根据要求
06212-2A6黑色 RAL 7021K5/8-116326402118 根据要求
06212-2A65灰色 RAL 7035K5/8-116326402118 根据要求
06212-2A66红色 RAL 3020K5/8-116326402118 根据要求
06212-2A67黄色 RAL 1021K5/8-116326402118 根据要求