norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹, 英制
06613-03 inch

ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
黄铜或钢制衬套。
规格:亮色黄铜。
钢制,蓝色钝化处理。
使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈啮合来紧固或松解螺纹。按下把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-03 inch ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹, 英制 254 kB

图纸

ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
材料XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06613-03-1AE1黑色 RAL 7021黄铜8-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-1A11黑色 RAL 7021黄铜10-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-2A11黑色 RAL 7021黄铜10-32813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-2A21黑色 RAL 7021黄铜1/4-20813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-2A31黑色 RAL 7021黄铜5/16-18913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-3A31黑色 RAL 7021钢制5/16-18121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-03-3A41黑色 RAL 7021钢制3/8-16121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-03-1AE84红色 RAL 3020黄铜8-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-1A184红色 RAL 3020黄铜10-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 根据要求
06613-03-2A184红色 RAL 3020黄铜10-32813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-2A284红色 RAL 3020黄铜1/4-20813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-2A384红色 RAL 3020黄铜5/16-18913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 根据要求
06613-03-3A384红色 RAL 3020钢制5/16-18121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
06613-03-3A484红色 RAL 3020钢制3/8-16121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83