norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06460_SE inch 带外螺纹的锁紧手柄,缎面抛光 - inch 267 kB

图纸

带外螺纹的锁紧手柄,缎面抛光 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06460-9AD1X15黑色 RAL 9005亚光处理96-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9AD1X20黑色 RAL 9005亚光处理96-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9AD1X25黑色 RAL 9005亚光处理96-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9AE1X15黑色 RAL 9005亚光处理98-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9AE1X20黑色 RAL 9005亚光处理98-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9AE1X25黑色 RAL 9005亚光处理98-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9A11X15黑色 RAL 9005亚光处理910-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9A11X20黑色 RAL 9005亚光处理910-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9A11X25黑色 RAL 9005亚光处理910-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9A11X30黑色 RAL 9005亚光处理910-3281111,521,4411,924272227,76,41230 根据要求
06460-9A11X35黑色 RAL 9005亚光处理910-3281111,521,4411,924272227,76,41235 根据要求
06460-9A11X40黑色 RAL 9005亚光处理910-3281111,521,4411,924272227,76,41240 根据要求
06460-0AE1X10黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0AE1X15黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0AE1X20黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0AE1X25黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0AE1X30黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0AE1X35黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0AE1X40黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0AE1X45黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0AE1X50黑色 RAL 9005亚光处理08-3210131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A01X10黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A01X15黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A01X20黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A01X25黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A01X30黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A01X35黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A01X40黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A01X45黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A01X50黑色 RAL 9005亚光处理010-2410131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A11X10黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A11X15黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A11X20黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A11X25黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A11X30黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A11X35黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A11X40黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A11X45黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A11X50黑色 RAL 9005亚光处理010-3210131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A21X10黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A21X15黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A21X20黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A21X25黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A21X30黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A21X35黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A21X40黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A21X45黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A21X50黑色 RAL 9005亚光处理01/4-2010131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-1A01X10黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A01X15黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A01X20黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A01X25黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A01X30黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A01X35黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A01X40黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A01X45黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A01X50黑色 RAL 9005亚光处理110-2410131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-1A11X10黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A11X15黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A11X20黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A11X25黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A11X30黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A11X35黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A11X40黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A11X45黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A11X50黑色 RAL 9005亚光处理110-3210131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-1A21X10黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A21X15黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A21X20黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A21X25黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A21X30黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A21X35黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A21X40黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A21X45黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A21X50黑色 RAL 9005亚光处理11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-2A21X15黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A21X20黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A21X25黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A21X30黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A21X35黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A21X40黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A21X45黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A21X50黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A21X55黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A21X60黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-2A31X15黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A31X20黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A31X25黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A31X30黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A31X35黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A31X40黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A31X45黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A31X50黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A31X55黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A31X60黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-2A41X15黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A41X20黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A41X25黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A41X30黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A41X35黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A41X40黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A41X45黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A41X50黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A41X55黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A41X60黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-3A31X15黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-3A31X20黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-3A31X25黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-3A31X30黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-3A31X35黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-3A31X40黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-3A31X45黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-3A31X50黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-3A31X55黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-3A31X60黑色 RAL 9005亚光处理35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-3A41X15黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-3A41X20黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-3A41X25黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-3A41X30黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-3A41X35黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-3A41X40黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-3A41X45黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-3A41X50黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-3A41X55黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-3A41X60黑色 RAL 9005亚光处理33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-4A41X20黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-4A41X25黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-4A41X30黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-4A41X35黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-4A41X40黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-4A41X45黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-4A41X50黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-4A41X55黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-4A41X60黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-4A41X70黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-4A41X80黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-4A41X90黑色 RAL 9005亚光处理43/8-16192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-4A51X20黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-4A51X25黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-4A51X30黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-4A51X35黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-4A51X40黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-4A51X45黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-4A51X50黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-4A51X55黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-4A51X60黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-4A51X70黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-4A51X80黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-4A51X90黑色 RAL 9005亚光处理41/2-13192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-5A51X25黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-5A51X30黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-5A51X35黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-5A51X40黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-5A51X45黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-5A51X50黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-5A51X55黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-5A51X60黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-5A51X70黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-5A51X80黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-5A51X90黑色 RAL 9005亚光处理51/2-13233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06460-5A61X25黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-5A61X30黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-5A61X35黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-5A61X40黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-5A61X45黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-5A61X50黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-5A61X55黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-5A61X60黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-5A61X70黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-5A61X80黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-5A61X90黑色 RAL 9005亚光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152690 根据要求