norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06460_BL inch 带外螺纹的锁紧手柄,亮色 - inch 282 kB

图纸

带外螺纹的锁紧手柄,亮色 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06460-9AD008X15亮色96-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9AD008X20亮色96-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9AD008X25亮色96-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9AE008X15亮色98-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9AE008X20亮色98-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9AE008X25亮色98-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9A1008X15亮色910-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9A1008X20亮色910-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9A1008X25亮色910-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9A1008X30亮色910-3281111,521,4411,924272227,76,41230 根据要求
06460-9A1008X35亮色910-3281111,521,4411,924272227,76,41235 根据要求
06460-9A1008X40亮色910-3281111,521,4411,924272227,76,41240 根据要求
06460-4A4008X20亮色43/8-16192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-4A4008X25亮色43/8-16192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-4A4008X30亮色43/8-16192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-4A4008X35亮色43/8-16192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-4A4008X40亮色43/8-16192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-4A4008X45亮色43/8-16192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-4A4008X50亮色43/8-16192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-4A4008X55亮色43/8-16192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-4A4008X60亮色43/8-16192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-4A4008X70亮色43/8-16192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-4A4008X80亮色43/8-16192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-4A4008X90亮色43/8-16192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-4A5008X20亮色41/2-13192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-4A5008X25亮色41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-4A5008X30亮色41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-4A5008X35亮色41/2-13192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-4A5008X40亮色41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-4A5008X45亮色41/2-13192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-4A5008X50亮色41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-4A5008X55亮色41/2-13192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-4A5008X60亮色41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-4A5008X70亮色41/2-13192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-4A5008X80亮色41/2-13192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-4A5008X90亮色41/2-13192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-0AE008X10亮色08-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0AE008X15亮色08-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0AE008X20亮色08-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0AE008X25亮色08-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0AE008X30亮色08-3210131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0AE008X35亮色08-3210131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0AE008X40亮色08-3210131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0AE008X45亮色08-3210131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0AE008X50亮色08-3210131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A0008X10亮色010-2410131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A0008X15亮色010-2410131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A0008X20亮色010-2410131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A0008X25亮色010-2410131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A0008X30亮色010-2410131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A0008X35亮色010-2410131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A0008X40亮色010-2410131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A0008X45亮色010-2410131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A0008X50亮色010-2410131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A1008X10亮色010-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A1008X15亮色010-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A1008X20亮色010-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A1008X25亮色010-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A1008X30亮色010-3210131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A1008X35亮色010-3210131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A1008X40亮色010-3210131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A1008X45亮色010-3210131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A1008X50亮色010-3210131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A2008X10亮色01/4-2010131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A2008X15亮色01/4-2010131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A2008X20亮色01/4-2010131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A2008X25亮色01/4-2010131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A2008X30亮色01/4-2010131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A2008X35亮色01/4-2010131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A2008X40亮色01/4-2010131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A2008X45亮色01/4-2010131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A2008X50亮色01/4-2010131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-1A0008X10亮色110-2410131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A0008X15亮色110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A0008X20亮色110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A0008X25亮色110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A0008X30亮色110-2410131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A0008X35亮色110-2410131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A0008X40亮色110-2410131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A0008X45亮色110-2410131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A0008X50亮色110-2410131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-1A1008X10亮色110-3210131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A1008X15亮色110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A1008X20亮色110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A1008X25亮色110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A1008X30亮色110-3210131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A1008X35亮色110-3210131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A1008X40亮色110-3210131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A1008X45亮色110-3210131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A1008X50亮色110-3210131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-1A2008X10亮色11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A2008X15亮色11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A2008X20亮色11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A2008X25亮色11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A2008X30亮色11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A2008X35亮色11/4-2010131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A2008X40亮色11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A2008X45亮色11/4-2010131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A2008X50亮色11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-2A2008X15亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A2008X20亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A2008X25亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A2008X30亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A2008X35亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A2008X40亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A2008X45亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A2008X50亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A2008X55亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A2008X60亮色21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-2A3008X15亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A3008X20亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A3008X25亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A3008X30亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A3008X35亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A3008X40亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A3008X45亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A3008X50亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A3008X55亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A3008X60亮色25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-2A4008X15亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A4008X20亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A4008X25亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A4008X30亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A4008X35亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A4008X40亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A4008X45亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A4008X50亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A4008X55亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A4008X60亮色23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-3A3008X15亮色35/16-1816212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-3A3008X20亮色35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-3A3008X25亮色35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-3A3008X30亮色35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-3A3008X35亮色35/16-1816212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-3A3008X40亮色35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-3A3008X45亮色35/16-1816212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-3A3008X50亮色35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-3A3008X55亮色35/16-1816212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-3A3008X60亮色35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-3A4008X15亮色33/8-1616212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-3A4008X20亮色33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-3A4008X25亮色33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-3A4008X30亮色33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-3A4008X35亮色33/8-1616212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-3A4008X40亮色33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-3A4008X45亮色33/8-1616212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-3A4008X50亮色33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-3A4008X55亮色33/8-1616212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-3A4008X60亮色33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-5A5008X25亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-5A5008X30亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-5A5008X35亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-5A5008X40亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-5A5008X45亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-5A5008X50亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-5A5008X55亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-5A5008X60亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-5A5008X70亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-5A5008X80亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-5A5008X90亮色51/2-13233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06460-5A6008X25亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-5A6008X30亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-5A6008X35亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-5A6008X40亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-5A6008X45亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-5A6008X50亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-5A6008X55亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-5A6008X60亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-5A6008X70亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-5A6008X80亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-5A6008X90亮色55/8-11233132491231,57377,5110126152690 根据要求