norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧手柄,带外螺纹, 高光泽镀铬 - inch
06460_HV inch

锁紧手柄,带外螺纹, 高光泽镀铬 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手高光泽镀铬。
钢制部件经黑色氧化。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06460_HV inch 锁紧手柄,带外螺纹, 高光泽镀铬 - inch 265 kB

图纸

锁紧手柄,带外螺纹, 高光泽镀铬 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06460-9AD6X15银色高光泽镀铬96-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9AD6X20银色高光泽镀铬96-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9AD6X25银色高光泽镀铬96-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9AE6X15银色高光泽镀铬98-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9AE6X20银色高光泽镀铬98-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9AE6X25银色高光泽镀铬98-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9A16X15银色高光泽镀铬910-3281111,521,4411,924272227,76,41215 根据要求
06460-9A16X20银色高光泽镀铬910-3281111,521,4411,924272227,76,41220 根据要求
06460-9A16X25银色高光泽镀铬910-3281111,521,4411,924272227,76,41225 根据要求
06460-9A16X30银色高光泽镀铬910-3281111,521,4411,924272227,76,41230 根据要求
06460-9A16X35银色高光泽镀铬910-3281111,521,4411,924272227,76,41235 根据要求
06460-9A16X40银色高光泽镀铬910-3281111,521,4411,924272227,76,41240 根据要求
06460-0AE6X10银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0AE6X15银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0AE6X20银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0AE6X25银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0AE6X30银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0AE6X35银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0AE6X40银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0AE6X45银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0AE6X50银色高光泽镀铬08-3210131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A06X10银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A06X15银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A06X20银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A06X25银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A06X30银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A06X35银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A06X40银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A06X45银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A06X50银色高光泽镀铬010-2410131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A16X10银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A16X15银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A16X20银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A16X25银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A16X30银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A16X35银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A16X40银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A16X45银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A16X50银色高光泽镀铬010-3210131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-0A26X10银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771610 根据要求
06460-0A26X15银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771615 根据要求
06460-0A26X20银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771620 根据要求
06460-0A26X25银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771625 根据要求
06460-0A26X30银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771630 根据要求
06460-0A26X35银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771635 根据要求
06460-0A26X40银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771640 根据要求
06460-0A26X45银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771645 根据要求
06460-0A26X50银色高光泽镀铬01/4-2010131424,5414,53033303771650 根据要求
06460-1A06X10银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A06X15银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A06X20银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A06X25银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A06X30银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A06X35银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A06X40银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A06X45银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A06X50银色高光泽镀铬110-2410131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-1A16X10银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A16X15银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A16X20银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A16X25银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A16X30银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A16X35银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A16X40银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A16X45银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A16X50银色高光泽镀铬110-3210131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-1A26X10银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06460-1A26X15银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06460-1A26X20银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06460-1A26X25银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06460-1A26X30银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06460-1A26X35银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771635 根据要求
06460-1A26X40银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06460-1A26X45银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771645 根据要求
06460-1A26X50银色高光泽镀铬11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06460-2A26X15银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A26X20银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A26X25银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A26X30银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A26X35银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A26X40银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A26X45银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A26X50银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A26X55银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A26X60银色高光泽镀铬21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-2A36X15银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A36X20银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A36X25银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A36X30银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A36X35银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A36X40银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A36X45银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A36X50银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A36X55银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A36X60银色高光泽镀铬25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-2A46X15银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06460-2A46X20银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06460-2A46X25银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06460-2A46X30银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06460-2A46X35银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06460-2A46X40银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06460-2A46X45银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06460-2A46X50银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06460-2A46X55银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06460-2A46X60银色高光泽镀铬23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06460-3A36X15银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-3A36X20银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-3A36X25银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-3A36X30银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-3A36X35银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-3A36X40银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-3A36X45银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-3A36X50银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-3A36X55银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-3A36X60银色高光泽镀铬35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-3A46X15银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112215 根据要求
06460-3A46X20银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06460-3A46X25银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06460-3A46X30银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06460-3A46X35银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112235 根据要求
06460-3A46X40银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06460-3A46X45银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112245 根据要求
06460-3A46X50银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06460-3A46X55银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112255 根据要求
06460-3A46X60银色高光泽镀铬33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06460-4A46X20银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-4A46X25银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-4A46X30银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-4A46X35银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-4A46X40银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-4A46X45银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-4A46X50银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-4A46X55银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-4A46X60银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-4A46X70银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-4A46X80银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-4A46X90银色高光泽镀铬43/8-16192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-4A56X20银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132420 根据要求
06460-4A56X25银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06460-4A56X30银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06460-4A56X35银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132435 根据要求
06460-4A56X40银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06460-4A56X45银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132445 根据要求
06460-4A56X50银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06460-4A56X55银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132455 根据要求
06460-4A56X60银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06460-4A56X70银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132470 根据要求
06460-4A56X80银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132480 根据要求
06460-4A56X90银色高光泽镀铬41/2-13192727,54310276367,595109132490 根据要求
06460-5A56X25银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-5A56X30银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-5A56X35银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-5A56X40银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-5A56X45银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-5A56X50银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-5A56X55银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-5A56X60银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-5A56X70银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-5A56X80银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-5A56X90银色高光泽镀铬51/2-13233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06460-5A66X25银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06460-5A66X30银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06460-5A66X35银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06460-5A66X40银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06460-5A66X45银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06460-5A66X50银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06460-5A66X55银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06460-5A66X60银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06460-5A66X70银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06460-5A66X80银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06460-5A66X90银色高光泽镀铬55/8-11233132491231,57377,5110126152690 根据要求