norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 带保护罩,内螺纹,金属件不锈钢 - inch
06451 inch

锁紧把手 带保护罩,内螺纹,金属件不锈钢 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手经塑料涂层
钢制件亮色。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451 inch 锁紧把手 带保护罩,内螺纹,金属件不锈钢 - inch 228 kB

图纸

锁紧把手 带保护罩,内螺纹,金属件不锈钢 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-92A22橙色 RAL 200421/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-92A32橙色 RAL 200425/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-93A32橙色 RAL 200435/16-181416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06451-93A42橙色 RAL 200433/8-161416212241,5102454,558,580911122 根据要求