norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 内螺纹 - inch
06450 inch

锁紧把手 内螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450 inch 锁紧把手 内螺纹 - inch 361 kB

图纸

锁紧把手 内螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-0AD2橙色 RAL 2004锌制06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AD27红色 RAL 3003锌制06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AD3银色金属锌制06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE2橙色 RAL 2004锌制08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE27红色 RAL 3003锌制08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0AE3银色金属锌制08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A02橙色 RAL 2004锌制010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A027红色 RAL 3003锌制010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A03银色金属锌制010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A12橙色 RAL 2004锌制010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A127红色 RAL 3003锌制010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A13银色金属锌制010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A22橙色 RAL 2004锌制01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A227红色 RAL 3003锌制01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0A23银色金属锌制01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1AE2橙色 RAL 2004锌制18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1AE27红色 RAL 3003锌制18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1AE3银色金属锌制18-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A02橙色 RAL 2004锌制110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A027红色 RAL 3003锌制110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A03银色金属锌制110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A12橙色 RAL 2004锌制110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A127红色 RAL 3003锌制110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A13银色金属锌制110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A22橙色 RAL 2004锌制11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A227红色 RAL 3003锌制11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1A23银色金属锌制11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2A22橙色 RAL 2004锌制21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A227红色 RAL 3003锌制21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A23银色金属锌制21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A32橙色 RAL 2004锌制25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A327红色 RAL 3003锌制25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2A33银色金属锌制25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3A32橙色 RAL 2004锌制35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A327红色 RAL 3003锌制35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A33银色金属锌制35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A42橙色 RAL 2004锌制33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A427红色 RAL 3003锌制33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3A43银色金属锌制33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4A42橙色 RAL 2004锌制43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A427红色 RAL 3003锌制43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A43银色金属锌制43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A52橙色 RAL 2004锌制41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A527红色 RAL 3003锌制41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4A53银色金属锌制41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5A52橙色 RAL 2004锌制51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A527红色 RAL 3003锌制51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A53银色金属锌制51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A62橙色 RAL 2004锌制55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A627红色 RAL 3003锌制55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5A63银色金属锌制55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83