norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, inch
06449 inch

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
不锈钢制部件,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06449 inch 带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, inch 238 kB

图纸

带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06449-2A21黑色 RAL 9005亚光处理21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-2A31黑色 RAL 9005亚光处理25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-3A31黑色 RAL 9005亚光处理35/16-18141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-3A41黑色 RAL 9005亚光处理33/8-16141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-2A2181黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-2A3181黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-3A3181黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-18141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-3A4181黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-16141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-2A2182橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-2A3182橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-3A3182橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-18141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-3A4182橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-16141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-2A2184红色 RAL 3020哑光纹理21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-2A3184红色 RAL 3020哑光纹理25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06449-3A3184红色 RAL 3020哑光纹理35/16-18141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06449-3A4184红色 RAL 3020哑光纹理33/8-16141621,222371023,83842809111,722 根据要求