norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料。
钢制顶销及套筒 5.8。
规格:黑灰色把手。
顶销及套筒 黑色氧化。
顶销 硬化和抛光处理。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03190 inch 分度销,带五星把手,英制 272 kB

图纸

分度销,带五星把手,英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸颜色
盖子
D

D1D2D3D4H1H2LL1行程
S
SWCAD配件价格订购
03190-1105AL1黑灰色 RAL 702153/8-245022,228,217,811,552,813513 根据要求
03190-1105AL51灰色 RAL 703553/8-245022,228,217,811,552,813513 根据要求
03190-1105AL61红色 RAL 302053/8-245022,228,217,811,552,813513 根据要求
03190-1105AL71黄色 RAL 102153/8-245022,228,217,811,552,813513 根据要求
03190-1206A52黑灰色 RAL 702161/2-135022,228,217,811,557,817614 根据要求
03190-1206A552灰色 RAL 703561/2-135022,228,217,811,557,817614 根据要求
03190-1206A562红色 RAL 302061/2-135022,228,217,811,557,817614 根据要求
03190-1206A572黄色 RAL 102161/2-135022,228,217,811,557,817614 根据要求
03190-1308A63黑灰色 RAL 702185/8-11632835,522,514,57422819 根据要求
03190-1308A653灰色 RAL 703585/8-11632835,522,514,57422819 根据要求
03190-1308A663红色 RAL 302085/8-11632835,522,514,57422819 根据要求
03190-1308A673黄色 RAL 102185/8-11632835,522,514,57422819 根据要求
03190-1410A74黑灰色 RAL 7021103/4-10632835,522,514,578241022 根据要求
03190-1410A754灰色 RAL 7035103/4-10632835,522,514,578241022 根据要求
03190-1410A764红色 RAL 3020103/4-10632835,522,514,578241022 根据要求
03190-1410A774黄色 RAL 1021103/4-10632835,522,514,578241022 根据要求