|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-5004AK | A | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-5105AL | A | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-5206A5 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-5308A6 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-5410A7 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-15004AK | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-15105AL | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-15206A5 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-15308A6 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-15410A7 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-6004AK | B | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-6105AL | B | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-6206A5 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-6308A6 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-6410A7 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-16004AK | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-16105AL | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-16206A5 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-16308A6 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-16410A7 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-7004AK | C | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-7105AL | C | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-7206A5 | C | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-7308A6 | C | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-7410A7 | C | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-17004AK | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-17105AL | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-17206A5 | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-17308A6 | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-17410A7 | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-8004AK | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-8105AL | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-8206A5 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-8308A6 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-8410A7 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03089-18004AK | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-18105AL | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-18206A5 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-18308A6 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03089-18410A7 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
|
|