03089_A inch
锁紧柱塞 短款 A型,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
锁紧柱塞 - inch
短款分度销,英制
锁紧柱塞 短款 A型,英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
规格:
钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢:
顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。
提示:
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。
根据要求:
特殊类型。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03089_A inch 锁紧柱塞 短款 A型,英制
214 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
主体
表面
组件
颜色
D
D1
D2
L
L1
L2
行程
S
SW1
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03089-5004AK
A
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
4
5/16-24
18
29,5
6
6
4
10
1
6
12
根据要求
03089-5105AL
A
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
5
3/8-24
21
34,5
8
7
5
13
1,3
5
12
根据要求
03089-5206A5
A
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
6
1/2-13
25
41,7
10
8
6
14
1,8
6
14
根据要求
03089-5308A6
A
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
8
5/8-11
33
54
12
10
8
19
2,3
14
28
根据要求
03089-5410A7
A
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
10
3/4-10
33
61
15
12
10
22
2,8
15
32
根据要求
03089-15004AK
A
不锈钢
未硬化处理
黑色 RAL 7021
4
5/16-24
18
29,5
6
6
4
10
1
6
12
根据要求
03089-15105AL
A
不锈钢
未硬化处理
黑色 RAL 7021
5
3/8-24
21
34,5
8
7
5
13
1,3
5
12
根据要求
03089-15206A5
A
不锈钢
未硬化处理
黑色 RAL 7021
6
1/2-13
25
41,7
10
8
6
14
1,8
6
14
根据要求
03089-15308A6
A
不锈钢
未硬化处理
黑色 RAL 7021
8
5/8-11
33
54
12
10
8
19
2,3
14
28
根据要求
03089-15410A7
A
不锈钢
未硬化处理
黑色 RAL 7021
10
3/4-10
33
61
15
12
10
22
2,8
15
32
根据要求
本类目的其他商品
03089_B inch
分度销,短款 B 型,英制
03089_C inch
分度销,短款 C 型,英制
03089_D inch
分度销,短款 D 型,英制