|
|
03092 inch钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓,inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。凸出的顶销杆上可以安装特定的把手。此外,这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。图纸提示:E型: 带顶销, 不带锁紧螺母 F型: 带顶销, 带锁紧螺母 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03092-1903AJ | E | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03092-1004AK | E | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-1105AL | E | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-1206A5 | E | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03092-1308A6 | E | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03092-1410A7 | E | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-1412AO | E | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03092-1516A8 | E | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03092-01903AJ | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03092-01004AK | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-01105AL | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-01206A5 | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03092-01308A6 | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03092-01410A7 | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-01412AO | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03092-01516A8 | E | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03092-11903AJ | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03092-11004AK | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-11105AL | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-11206A5 | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03092-11308A6 | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03092-11410A7 | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-11412AO | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03092-11516A8 | E | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03092-2903AJ | F | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03092-2004AK | F | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-2105AL | F | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-2206A5 | F | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03092-2308A6 | F | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03092-2410A7 | F | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-2412AO | F | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03092-2516A8 | F | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03092-02903AJ | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03092-02004AK | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-02105AL | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-02206A5 | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03092-02308A6 | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03092-02410A7 | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-02412AO | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03092-02516A8 | F | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03092-12903AJ | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03092-12004AK | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-12105AL | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03092-12206A5 | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03092-12308A6 | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03092-12410A7 | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-12412AO | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03092-12516A8 | F | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | |
|
|