|
|
03089 inch钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。图纸提示:A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母 C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,无锁紧螺母,inch |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-21903AJ | A | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-21004AK | A | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-21105AL | A | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-21206A5 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-21308A6 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-21410A7 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-21412AO | A | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-21516A8 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 03089-201903AJ | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-201004AK | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-201105AL | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-201206A5 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-201308A6 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-201410A7 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-201412AO | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-201516A8 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 03089-211903AJ | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-211004AK | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-211105AL | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-211206A5 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-211308A6 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-211410A7 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-211412AO | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-211516A8 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长柱塞顶销和锁紧螺母,inch |
更多信息 |
订货号 | 尺寸 | 主体 材料 | 定位销 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-22903AJ | 9 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-22004AK | 0 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-22105AL | 1 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-22206A5 | 2 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-22308A6 | 3 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-22410A7 | 4 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-22412AO | 4 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-22516A8 | 5 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 03089-202903AJ | 9 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-202004AK | 0 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-202105AL | 1 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-202206A5 | 2 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-202308A6 | 3 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-202410A7 | 4 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-202412AO | 4 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-202516A8 | 5 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 03089-212903AJ | 9 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-212004AK | 0 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-212105AL | 1 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-212206A5 | 2 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-212308A6 | 3 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-212410A7 | 4 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-212412AO | 4 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-212516A8 | 5 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | |
|
|
|